概要
説明
The RJU65F25DWA is a high-performance fast recovery diode with a forward current of 75A, forward voltage of 1.7V to 2.2V, reverse current of 2µA, a repetitive peak reverse voltage of 650V, and an 80ns recovery time.
特長
- Low forward voltage (VF) = 1.7V typ. (at IF = 75A, Tc = 25 °C)
- Fast recovery (soft recovery)
- Reverse recovery time (trr) = 80ns typ. (at IF = 75A, di/dt = 100A/µs, Tc = 25 °C)
製品比較
アプリケーション
- Inverters
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 157 KB | |
アプリケーションノート | PDF 689 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.79 MB English | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
読込中