メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスは、多くのお客様が安心・迅速・簡単に評価/開発が開始できる様、必要となるハードウェア、ソフトウェア、統合開発環境等をワンパッケージに盛り込んだソリューションを提供いたします。

本ソリューションキット問い合わせ先:

テセラ・テクノロジー株式会社:https://www.tessera.co.jp/product/industrial-network/ts-ec-1.html

同梱物:

  • TS-EC-1:EC-1 搭載評価ボード(*)
    (*)サンプルコードは本ページのドキュメント&ダウンロードのEC-1シリーズ リモートI/O編になります。

本ソリューションキット評価に必要なアイテム

本ソリューションキットを用いて評価を行うためには、下記の様なスレーブスタックコード作成ツールとマスタ機能が別途必要となります。必要に応じ入手をお願いいたします。

特長

  • OUT(8ch)/IN(8ch)の入出力に対応したEC-1リモートI/Oボード
  • ボードは実際のリモートI/O製品を想定し24[V]で設計。回路図を参考に製品化が可能(*)
    (*)お取引のあるルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。
  • コンフォーマンステスト項目
    • Test Report Number: 0x766_001, CTT Version: V2.0.42
      • Indicator Test: OK
      • Labeling Test: OK
      • Distribute clock: OK
      • Explicit Device ID: OK
      • CoE Mailbox protocol: OK
      • CiA402 profile: -
      • Interoperability Test: OK

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 685 KB English
アプリケーションノート PDF 1.09 MB English
2件

設計・開発

サンプルコード