メインコンテンツに移動

R-IN32M4-CL3はCC-link IE TSNに対応可能で通信LSIです。Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)の技術に加えギガビット対応のイーサネットPHYを搭載する事でワンチップで最新のTSNの通信が実現できます。R-IN32M4-CL2はギガビット対応イーサネットPHYを搭載することでPHY周辺のハードウエア設計が可能となり設計期間の短縮や製品の基板実装面積の削減にも貢献します。

プロダクトセレクタ: 産業Ethernet 通信LSI

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ