TPS-1 低コストソリューションキット
TPS-1 低コストソリューションキットは、市場で実績のあるTPS-1 PROFINET IRTデバイス・チップにより、シンプルかつ効率的なPROFINET IRTデバイス開発を可能にします。このチップは、容易な統合、優れた堅牢性、および非常に低い消費電力を兼ね備えています...
PROFINET IO デバイスチップ「TPS-1」は、「PROFINET」プロトコルとクラス最高のリアルタイム性能を実現する「PROFINET IRT」をサポートしています。さらに、「TPS-1」は、「PROFIBUS」などの従来のシリアル系産業用プロトコルをサポートしている既存の機器 を「PROFINET」対応させるハードルを下げるために、開発期間や工数を削減し、開発コストの削減するというコンセプト持った製品です。
ルネサスエレクトロニクスは、先進的で国際的なサプライヤのPhoenixContact社と、「TPS-1」に関するラインセス契約を締結しております。PhoenixContact社は、Siemens社とPhoenixContact Groupが共同開発したPROFINET IOデバイスチップ「TPS-1」の再販権を保有しており、当社に製造・販売に関するライセンス供与を行っております。
今回の契約締結によりルネサスは、「TPS-1」の製造および、当社が保有するグローバルな販売チャネルを通じ、世界各地の工場用装置メーカなどに「TPS-1」、およびスターターキットを販売でき、「PROFINET」準拠した装置の普及促進に貢献します。
TPS-1 低コストソリューションキットは、市場で実績のあるTPS-1 PROFINET IRTデバイス・チップにより、シンプルかつ効率的なPROFINET IRTデバイス開発を可能にします。このチップは、容易な統合、優れた堅牢性、および非常に低い消費電力を兼ね備えています...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター