概要
説明
CCE4502-EVAL-V4評価ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4502 IO-LinkデバイスPHYの評価用に開発されています。
このCCE4502は、高集積デバイスIO-Link準拠トランシーバICです。 組み込みハードウェアベースIO-Linkフレームハンドラは、IO-Linkプロトコルのフル処理機能を提供し、UARTインターフェースを介してホストマイクロコントローラ(MCU)に簡単に接続できます。
特長
- ルネサス ARM Cortex-M33 μC RA4M2
- SWDおよびUSB経由でプログラム可能
- リセットボタン
- 電源およびユーザーLEDインジケータ
- ルネサス 8 Kbit EEPROM
- 追加オンボード保護回路
- CCE4502 3.3VバックモードIO-LinkデバイスIC
- M12コネクタ+IO-Linkインターフェース用端子台
- ルネサスHS3001温度および湿度センサ
- ルネサス SLG46826V GreenPAK TM(LEDドライバとして設定)
- すべてのピンが、マイクロコントローラおよびIO-LinkデバイスIC用のピンヘッダを介してアクセス可能
- セクションの独立した使用
- IQ² DevelopmentのIO-Linkデモ用ソフトウェアスタック
アプリケーション
- IO-Linkセンサー
- IO-Linkアクチュエータ
- 高電圧レベルシフター
- 産業オートメーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター