メインコンテンツに移動

概要

説明

CCE4503-EVAL-V3評価ボードは、 CCE4503 IO-Linkデバイス・トランシーバーの評価及びデモ用に開発されています。

このCCE4503は、デバイスサイドのIO-Link準拠トランシーバです。 小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、 IO-Linkに準拠した通信機能と高度な保護回路や追加機能を提供しています。

特長

  • ルネサス Arm Cortex-M33 μC RA4M2
  • SWDおよびUSB経由でプログラム可能
  • リセットボタン
  • 電源およびユーザーLEDインジケータ
  • ルネサス 8 Kbit EEPROM
  • 追加オンボード保護回路
  • CCE4503 3.3V IO-Linkデバイストランシーバ
  • M12コネクタ+IO-Linkインターフェース用端子台
  • HS3001温度および湿度センサ
  • SLG46826V GreenPAK(LEDドライバとして設定)
  • すべてのピンが、マイクロコントローラおよびIO-Linkデバイストランシーバ用のピンヘッダを介してアクセス可能
  • セクションの独立した使用
  • IQ² DevelopmentのIO-Linkデモ用ソフトウェアスタック

アプリケーション

  • IO-Linkセンサー
  • IO-Linkアクチュエータ
  • 高電圧レベルシフター
  • 産業オートメーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.03 MB
データシート PDF 463 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード HEX 144 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 6 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 110 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 16 KB
4件

製品選択

適用されたフィルター