概要
説明
The GX76474 is a low-power, high-performance, quad-channel linear driver chip. It is designed for 400G/600G optical integrated transmitter small form factor (SFF) modules for metro and long-haul applications.
The GX76474 integrates the quad lanes of the driver with SPI circuitry for DC controls on a single die. Each channel of the driver has a 100Ω differential AC-coupled input and 60Ω differential interface with an open-collector type output stage, and linear output voltage of 4.0Vppd suitable for silicon photonics modulator and multi-level modulations.
特長
- Data rate up to 64Gbps per channel for 400G/600G DP-mQAM applications
- > 40GHz Bandwidth
- > 10dB dynamic range of gain control
- 2.4W (typical) at linear 4.0Vppd
- AC-coupled 100Ω differential input/open-collector configuration at the output
- Ultra-low inter-channel cross-talk
- Peaking adjustment functionality
- Analog control for gain and output voltage setting, and analog monitor for peak detector and gain control monitor
- Optical Internetworking Forum (OIF)-compliant SPI digital interface integration
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 130 KB | |
データシート | PDF 523 KB | |
製品変更通知 | PDF 134 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中