メインコンテンツに移動

概要

説明

RV1S9060A は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)のほか, 高温対応(Ta=125℃),低 IF,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

特長

  • 沿面距離が長い(8 mm MIN)
  • 応答速度が速い(15 Mbps)
  • 高温動作対応(-40~+125℃)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5000 Vr.m.s.)
  • 低 IF 駆動(IFHL = 2.2 mA MAX.)
  • 低 VDD 駆動(VDD = 2.7 V~5.5 V)
  • パルス幅ひずみが小さい(PWD = 20 ns MAX.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    RV1S9060ACCSP-10Yx#KC0:3000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 6.69 MB English
カタログ PDF 4.79 MB English
アプリケーションノート PDF 161 KB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
ホワイトペーパー PDF 872 KB English , 简体中文
アプリケーションノート PDF 957 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター