メインコンテンツに移動

概要

説明

RV1S9960A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にCMOS 出力IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)のほか, 高温対応(TA = 110 C),低IF,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

特長

  • 沿面距離が長い(15 mm MIN)
  • 応答速度が速い(15 Mbps)
  • 高温動作対応(-40~+110℃)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 7500 Vr.m.s.)
  • 低 IF 駆動(IFHL = 3.8 mA MAX.)
  • 低 VDD 駆動(VDD = 2.7 V~5.5 V)
  • パルス幅ひずみが小さい(PWD = 20 ns MAX.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    RV1S9960ACCSP-10Yx#KC0:1000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター