メインコンテンツに移動

概要

説明

アイソレーションアンプ デジタル出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に高精度シグマデルタA/Dコンバータと高速応答・高発光効率のGaAIAs発光ダイオードを搭載したIC、出力側にデジタル信号(MDAT、MCLK)出力機能付きICを用いたアイソレーションアンプです。 これらのカプラは、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)と高リニアリティ(非直線性)アプリケーション向けに特別に設計されており、モータ・ドライブの電流センシングに最適です。

特長

  • 内部基準電圧公差(GE = ±0.5 % typ.)
  • 有効ビット数(ENOB=13.8ビット typ.)
  • 動作周囲温度 (TA = -40~110 °C)
  • 非直線性(INL = 25 LSB max.)
  • 入力オフセット電圧(VOS = 2 mV max.)
  • 入力オフセット電圧ドリフト vs 温度(|dVos/dTA = 2.5 μV/°C max.)
  • 出力クロック周波数(fCLK = 10 MHz typ.)
  • 高いコモンモード過渡耐性(CMR = 15 kV/μs min.)
  • 長い沿面距離(8 mm min.)
  • エンボステープ製品:RV1S9353ACCSP-120x#KC0:2,000個/リール
  • 鉛フリー対応製品
  • 安全規格
    • UL規格認定品:番号 UL1577、二重保護
    • CSA認証取得:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、強化絶縁
    • DIN EN 60747-5-5認証取得(オプション)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 6.01 MB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
製品アドバイザリ PDF 202 KB English
製品変更通知 PDF 163 KB English
ホワイトペーパー PDF 614 KB English
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター