概要
説明
RV1S9355Aは高精度ΔΣA/Dコンバータを内蔵し、入力されたアナログ電圧を1 bitのデータ列に変換する内部クロック20MHzの光絶縁型A/Dコンバータです。RV1S9355Aの後段にSinc3フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数ENOB = 14 bits(TYP.)のデジタル信号出力が得られます。高い耐ノイズ性能(高SNR、高CMTI)に加え、高い直線性(低ノン・リニアリティ)を持つので、産業機器のモータ電流検出などノイズの極めて多い環境でも高精度な測定を可能にします。
特長
- 高SNR(88 dB TYP.)
- ゲインばらつきが小さい(GE = ± 0.5% @25 °C)
- 動作温度(TA = −40 ~ +125 °C)
- ノン・リニアリティ(INL = ±15 LSB)
- 入力オフセット電圧が低い(VOS = ±1 mV)
- 入力オフセット電圧温度ドリフトが小さい(|dVos/dTA| = 1.0 μV/°C MAX.)
- 出力クロック周波数(fMCLK = 20 MHz TYP.)
- コモンモード過渡耐性が高い(CMTI = 50 kV/μs MIN.)
- パッケージ:沿面距離が長い(8 mm MIN.)
- エンボス・テーピング対応品:RV1S9355ACCSP-120x#KC0:2 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
- UL認定品:UL1577、Double protection
- VDE認定品:DIN EN IEC 60747-5-5、DIN EN IEC 62368-1、Reinforced insulation(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
- ACサーボ、インバータ
- 太陽光発電
- 計測、制御機器
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 851 KB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 176 KB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター