概要
説明
PS9031 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
特長
- 沿面距離が長い (8 mm MIN.)
- 出力ピーク電流 (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
- 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 175 ns MAX.)
- UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
- 動作周囲温度 125℃(MAX.)
- エンボス・テーピング対応品:PS9031-F3:3 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Double protection
CSA 認定品:CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, CAN/CSA-C22.2 60950-1, 強化絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 808 KB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター