概要
説明
RV1S9207A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
特長
- 沿面距離が長い (8.2 mm MIN,LSSO5)
- 出力ピーク電流 (0.6 A MAX., 0.4 A MIN.)
- 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 150 ns MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
- 動作周囲温度 (125 °C)
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s.)
- エンボス・テーピング対応品:RV1S9207ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
- UL :UL1577, Double protection
- CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
- VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品変更通知 | PDF 166 KB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB 简体中文 , English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター