メインコンテンツに移動

概要

説明

RV1S9161Aは,入力側にAlGaAs発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光ICを用いたアクティブハイ出力の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMTI)に加え,幅広い電源電圧駆動に対応し,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM(Intelligent Power Module)駆動用に最適です。

特長

  • アクティブハイ出力
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±100 kV/µs MIN.)
  • パルス幅ひずみが小さい (|tPHL -tPLH | = 20 ns MAX.)
  • 動作電源電圧範囲が広い (VCC = 4.5 ~ 30 V)
  • 動作周囲温度 125 °C(MAX.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:RV1S9161ACCSP-100x#KC0:2 500個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL 認定品:UL1577, Double protection
    • CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    • VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 614 KB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
ホワイトペーパー PDF 993 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RV1S9X61A/62A Photocoupler for IPM Drive Overview

Renesas RV1S9x61A and RV1S9x62A Intelligent Power Module (IPM) drive photocouplers solve market demands for improved accuracy, energy savings and equipment downsizing. They are isolation devices with optimum characteristics for driving high-speed power devices. Key features make it possible to reduce the dead time of inverters.