メインコンテンツに移動

説明

PS2561D-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2561DL-1 は,PS2561D-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2561DL1-1 は,PS2561D-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2561DL2-1 は,PS2561D-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

特長

  • 動作周囲温度110°C 対応
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
  • 電流伝達率が高い(CTR = 160% TYP.)
  • 応答速度が速い(tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    PS2561DL-1-F3 :2 000 個/リール
    PS2561DL2-1-E3:1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    BSI 認定品:No. 7112/7420
    SEMKO 認定品:No. 903238
    NEMKO 認定品:No. P09210868
    DEMKO 認定品:No. 314999
    FIMKO 認定品:No. FI 25119
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862 (オプション対応いたします)

製品比較

 

アプリケーション

 
分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.20 MB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 189 KB
製品変更通知 PDF 799 KB English
製品変更通知 PDF 509 KB English
アプリケーションノート PDF 1.18 MB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
9件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

適用されたフィルター

読込中