メインコンテンツに移動

説明

PS2561F-1 は, GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で, 各種インタフェース回路, 信号伝達回路などに最適です。
PS2561FL-1 は, PS2561F-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。

特長

  • 動作周囲温度 110°C 対応
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い (VCEO = 80 V)
  • 電流伝達率が高い (CTR = 450% TYP.)
  • 応答速度が速い (tr = 5 μs TYP., tf = 7 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS2561FL-1-F3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422

製品比較

アプリケーション

 
分類 タイトル 日時
データシート PDF 465 KB 英語
カタログ PDF 5.67 MB 英語
カタログ PDF 5.29 MB 英語
カタログ PDF 4.94 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 189 KB
アプリケーションノート PDF 1.18 MB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models