メインコンテンツに移動

概要

説明

The PS2761B-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor.
This package is mounted in a plastic SOP (Small Outline Package) for high density applications.
The package has shield effect to cut off ambient light.

特長

  • Operating ambient temperature: 110°C
  • Isolation distance (0.4 mm MIN.)
  • High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • SOP (Small Outline Package) type
  • High-speed switching (tr = 4 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
  • Ordering number of taping product: PS2761B-1-F3: 3 500 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Double protection
    CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Reinforced insulation
    BSI approved: BS EN 62368-1, Reinforced insulation
    SEMKO approved: EN 62368-1, IEC 62368-1, Reinforced insulation
    NEMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    FIMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    DEMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    CQC approved: GB8898, GB4943.1, Reinforced insulation
    VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 315 KB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 190 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
製品変更通知 PDF 799 KB English
製品変更通知 PDF 509 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター