概要
説明
The RV1S2255A is an optically coupled isolator in an LSSOP package containing AlGaAs LEDs on the input side and an NPN silicon phototransistor on the output side. This LSSOP package is very slim and thin with a long creepage distance (8.2mm). This downsized photocoupler enables high-density surface mounting for various interface circuit layouts.
特長
- Small and long creepage distance (8.2mm, LSSOP)
- AC input response
- High current transfer ratio (CTR = 300% MIN. at IF = 50μA)
- Operating ambient temperature (115 °C MAX.)
- High isolation voltage (BV = 5000Vrms)
- Embossed tape product:
RV1S2255ACCSP-10Yx#KC0: 3500 pcs/reel - Pb-free product
- Safety standard
- UL: UL1577, Double protection
- CSA: CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, Reinforced insulation
- CQC: GB4943.1-2022, Reinforced insulation
- VDE: DIN EN 60747-5-5 (Option)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Air conditioner
- Measurement equipment
- Power supply
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 352 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ビデオ&トレーニング
RV1S2x51A/55A Low Input Drive Photocouplers
Renesas low input drive photocouplers, featuring ultra-low input current and a high current transfer ratio (CTR), provide the optimum solution to reduce equipment footprint, improve ease of design, and enhance control. Learn more by visiting the Low Input Current Products page.
Video List