概要
説明
The RV1S2451A is an optically coupled isolator containing an AlGaAs LED on the input side and an NPN silicon phototransistor on the output side. The RV1S2451A is advanced package for high-voltage systems with very long creepage distance (15 mm). This product is suitable to reduce the board space when it is required to ensure higher isolation, such as 1 500V PV system, 690V industrial inverters and so on.
特長
- Long creepage distance (15 mm MIN.)
- High current transfer ratio (CTR = 300 % MIN. @ IF = 50 μA)
- Operating ambient temperature (115 °C MAX.)
- High isolation voltage (BV = 7 500 Vr.m.s.)
- Embossed tape product:
RV1S2451ACCSP-10Yx#KC0: 1 000 pcs/reel - Pb-free product
- Safety standard
- UL: UL1577, Double protection
- CSA: CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, Reinforced insulation
- VDE: DIN EN 60747-5-5 (Option)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Inverter
- Measurement equipment
- Power supply
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ビデオ&トレーニング
Renesas low input drive photocouplers, featuring ultra-low input current and a high current transfer ratio (CTR), provide the optimum solution to reduce equipment footprint, improve ease of design, and enhance control. Learn more by visiting the Low Input Current Products page.