概要
説明
The RV1S2955A is an optically coupled transistor-output isolator featuring a high current transfer ratio at a sub-mA of the forward current. The RV1S2955A consists of two AlGaAs LEDs for AC input signal on the input side and an NPN silicon phototransistor on the output side in an ultra-small flat-lead package to reduce the mounting area by 30% compared with the SSOP for PS28xx series keeping a 4mm creepage distance.
特長
- Ultra-small flat-lead package (4.6mm × 2.5mm × 2.1mm)
- AC input response
- High current transfer ratio (CTR = 300% MIN. at IF = 50μA)
- Operating ambient temperature (115 °C MAX.)
- High isolation voltage (BV = 2500Vrms)
- Embossed tape product:
RV1S2955ACCNS-1F0x#KC0: 3500 pcs/reel - Pb-free product
- Safety standard
- UL: UL1577, Double protection
- CSA: CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, Reinforced insulation
- VDE: DIN EN 60747-5-5 (Option)
製品比較
アプリケーション
- Air conditioner
- Measurement equipment
- Power supply
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 376 KB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
ホワイトペーパー | PDF 1.49 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB English , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

ビデオ&トレーニング
Renesas low input drive photocouplers, featuring ultra-low input current and a high current transfer ratio (CTR), provide the optimum solution to reduce equipment footprint, improve ease of design, and enhance control. Learn more by visiting the Low Input Current Products page.