概要
説明
ICL3221E、ICL3222E、ICL3223E、ICL3232E、ICL3241E、ICL3243Eは3. 0V~5V電源のRS-232トランスミッタ/レシーバで、ElA/TIA-232およびV. 28/V. 24の仕様に準拠し、VCC = 3.0Vでも使用可能です。また、送信出力と受信入力(RS-232ピン)には±15kVのESD保護(IEC61000-4-2 エアギャップおよび人体モデル)を備えています。ターゲットとなるアプリケーションは動作時の低消費電力と待機時の低消費電力が重要視されるノート/ラップトップPCです。効率的なオンチップチャージポンプと手動および自動パワーダウン機能(ICL3232Eを除く)の組み合わせにより、待機時の電源電流を1µAの微弱電流に抑えています。また、小型パッケージと小型低容量コンデンサの採用により、基板面積の削減を実現しています。最悪の負荷条件下でも250kbps以上のデータ転送速度が確保されています。このファミリは3.3Vのみのシステム、3.3Vと5.0Vの混在システム、5.0Vのみのシステムと完全な互換性があります。ICL324XEは、3ドライバ、5レシーバのデバイスで、ノート/ラップトップPCに適した完全なシリアルポートを提供します。また、両製品とも、「ウェイクアップ」機能を実現する非反転型常時アクティブレシーバを搭載しています。ICL3221E、ICL3223E、ICL3243Eは、オンチップの電源とドライバ回路の電源を落とす自動パワーダウン機能を備えています。接続された周辺機器の電源を切るか、RS-232ケーブルを抜くとパワーダウンし、ハードウェアやOSを変更することなく自動的にシステムの電力を節約することができます。これらのデバイスは有効なRS-232電圧がいずれかのレシーバ入力に印加されると再び電源が入ります。
特長
- RS-232 I/OピンのESD保護:±15kV (IEC61000)
- MAX3221E, MAX3222E, MAX3223E, MAX3232E, MAX3241E, MAX3243E, SP3243Eの互換品
- ICL3221E: 5VのMAX221Eの低消費電力、ピン互換アップグレード製品
- ICL3222E: 5Vの MAX242EおよびSP312Eの低消費電力、ピン互換アップグレード製品
- ICL3232E: HIN232E、ICL232、およびピン互換他社デバイスの低消費電力アップグレード製品
- VCC = 2.7VでRS-232と互換性あり
- 3VでEIA/TIA-232およびV.28/V.24仕様に準拠
- ラッチアップフリー
- オンチップ電圧コンバータが必要とするのはVCC = 3.3Vでわずか4個の外部
- 0.1µFコンデンサのみ
- マニュアル/オートパワーダウン機能
- マウスドライバビリティの確保 (ICL324xEのみ)
- レシーバヒステリシスによるノイズ耐性向上
- 最小データレート:250kbpsを確保
- 広い電源電圧範囲:+3V~+5.5Vの単一電源
- パワーダウン時の低消費電流:1μA
- 鉛フリー対応(RoHS指令準拠)
製品比較
アプリケーション
- RS-232 通信ポートが必要なシステム: バッテリー駆動のハンドヘルド携帯機器、ノートパソコン、パームトップ、モデム、プリンタ、その他の周辺機器、デジタルカメラ、携帯電話
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター