概要
説明
QCIOT-ICL3222EPOCZ RS-232 Pmod™開発キットは、ICL3222の機能と性能を実証します。 その主な機能は、デジタル通信デバイスの異なる電圧レベル規格間のギャップを埋めることです。 デジタルロジック電圧レベルをRS-232電圧レベルに効果的に変換するため、電圧要件が異なるデバイス間でのシームレスなデータ交換が保証されます。 このRS-232モジュールは、データ通信機器(DCE)デバイスとしてインテリジェントに構成されています。 DCE として、通信コントローラの役割を果たし、通常はデータ端末装置(DTE)デバイスに接続します。 DTEデバイスの一般的な例としては、パーソナルコンピュータやシリアルポートを備えたその他の機器があります。 これらの接続を確立する際には、ストレートケーブルを使用した簡単なアプローチが使用されるため、統合プロセスがシンプルでユーザフレンドリになります。
特長
- 標準RS-232 DB9メスコネクタ
- オプションのRTSおよびCTSハンドシェイク機能
- 6ピンPmod互換コネクタ(Pmodインタフェースタイプ3 / 3A UART)
- IDEのe² studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成が可能で開発時間を最小化
アプリケーション
- RS-232通信ポートが必要なシステム
- バッテリ駆動、ハンドヘルド、ポータブル機器
- ラップトップコンピュータ、ノートブック
- モデム、プリンタ、およびその他の周辺機器
- デジタルカメラ
- 携帯電話
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
統合開発環境 e² studio Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
2件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター