メインコンテンツに移動

概要

説明

The RXS2448 is a RapidIO®, multi-port switch that is compliant with the Serial RapidIO Interconnect Specification (Revision 3.2). The switch fabric supplies a non-blocking bandwidth of 600Gbps for up to 24 ports and 48 lanes. The packet transfer performance through the fabric is optimized through buffer management schemes and configurable queuing modes. The RapidIO switch supports standard RapidIO routing functionality, including unicast and up to 256 multicast groups.

The RXS2448 supports flow control based on eight separate priorities that contains a queue aging function to ensure that high-priority traffic does not starve low-priority traffic under congestion. The device provides extensive accessibility to create an optimal configuration by allowing access to all features of the switch via any port.

Learn more about RapidIO Development Systems

特長

  • Compliant to Serial RapidIO 3.2 Specification (10xN, Gen 3)
  • 48 lanes, with up to 12x4, 24x2, 24x1 port configurations
  • Full-duplex 600Gbps non-blocking bandwidth
  • Port-to-port latency approaching 100ns
  • 1.25, 2.5, 3.125, 5.0, 6.25, 10.3125, and 12.5Gbaud
  • Supports any topology for a highly scalable system
  • SerDes supports long-reach (100cm + 2 connectors)
  • 33mm x 33mm FCBGA

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.92 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.92 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 37.10 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 37.10 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード PDF 1.63 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード H 195 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 12 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 12 KB
8件
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
モデル-サーマル ログインしてダウンロード ZIP 4 KB
モデル-BSDL ログインしてダウンロード ZIP 9 KB
モデル-SPICE ログインしてダウンロード ZIP 108 KB
モデル-IBIS ログインしてダウンロード ZIP 44 KB
4件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング