メインコンテンツに移動

Serial RapidIO 開発システム

ルネサスのRapidIO®スイッチは、幅広いハードウェアおよびソフトウェア評価ツールによってサポートされています。 これらのツールには、RapidIOベースのアプリケーションを評価するために最適化されたルネサスによって開発されたものと他のサプライヤの市販されているプラットフォームが含まれます。

これらの評価ツールは、ルネサスのRapidIOスイッチを量産に使用する際の時間、リスク、コストを削減します。 以下のリンクは他のサプライヤのWebページにアクセスし、製品と注文についての詳細が表示されます。

ルネサスのシリアルRapidIOソリューションファミリの詳細については、www.renesas.com/go/SRIOをご参照ください。

ToolDescription
RapidIO 10xN (Gen3) Evaluation Boardルネサスの10xN (Gen3)スイッチを使用したRapidIOプロトタイププラットフォーム。お問合せください
StarBridge RapidExpressスイッチボックス & ブリッジカードStarBridgeはRapidIOスイッチボックスとPCIeブリッジカードを使用したRapidIO Gen2 ネットワーキングを提供します。
STX SRDP2Serial RapidIO開発プラットフォーム2(SRDP2)は、ルネサスのRapidIO Gen2スイッチを利用した試作プラットフォームです。