概要
説明
The 82P2816A is a 16 (+1)-channel T1/E1/J1 short haul line interface unit. This device has an integrated adaptive equalizer, performs clock data recovery, line decoding/encoding, and has one jitter attenuator. Optimized to be used in LAN, WAN, routers, wireless base stations, gateways, etc.
特長
- Integrates 16+1 channels T1/E1/J1 short haul line interface units for 100 | T1, 120 | E1, 110 | J1 twisted pair cable and 75 | E1 coaxial cable applications
- Per-channel configurable line interface options
- Per-channel system and diagnostic functions
- Hitless protection switching (HPS) without external relays
- Integrated clock synthesizer
- Supports serial microprocessor interface and parallel Intel/Motorola non-multiplexed/multiplexed microprocessor interface
- 3.3V and 1.8V power supply
- Package: 416-pin PBGA (27mm X 27mm)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.18 MB | |
EOL通知 | PDF 545 KB | |
アプリケーションノート | PDF 162 KB | |
アプリケーションノート | PDF 118 KB | |
製品変更通知 | PDF 105 KB | |
アプリケーションノート | PDF 216 KB | |
アプリケーションノート | PDF 283 KB | |
製品変更通知 | PDF 729 KB | |
アプリケーションノート | PDF 437 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。