Renesasは、最高32Mビット/秒の多重化シリアルデジタルメディアストリームで、128×128チャネルから32K×32Kチャネルまでのオプションがある幅広いTSIスイッチ容量を提供しています。これらは、異なるタイプのネットワーク間でデジタルメディアストリームを変換する音声スイッチングシステムおよびメディアゲートウェイで使用されています。

プロダクトセレクタ: タイム・スロット・インターチェンジ (TSI) デジタル・スイッチ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ