概要
説明
The QS3245 provides a set of eight high-speed CMOS TTL-compatible bus switches in a pinout compatible with 74FCT245, 74F245, 74ALS/AS/ LS245 8-bit transceivers. The low ON resistance of the QS3245 allows inputs to be connected to outputs without adding propagation delay and without generating additional ground bounce noise. The QS3245 operates at -40C to +85C.
特長
- Enhanced N channel FET with no inherent diode to Vcc
- 5 ohm bidirectional switches connect inputs to outputs
- Zero propagation delay, zero ground bounce
- Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
- TTL-compatible control inputs
- Hot-swapping, hot-docking
- Voltage translation (5V to 3.3V)
- Power conservation
- Capacitance reduction and isolation
- Clock gating
- Bus switching and isolation
- Available in 20 pin SOIC and QSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター