メインコンテンツに移動

概要

説明

The QS33X257 is a high-speed CMOS TTL-compatible 24:12 multiplexer/demultiplexer. The QS33X257 is functionally compatible to three of the QuickSwitch versions of the 74F257, 74FCT257, and the 74ALS/AS/LS257 quad 2:1 multiplexers. The low ON-resistance of the QS33X257 allows inputs to be connected to outputs without adding propagation delay and without generating additional ground bounce noise. The QS33X257 operates at -40 °C to +85 °C.

特長

  • Enhanced N-channel FET with no inherent diode to VCC
  • Bidirectional signal flow
  • 24:12 Mux/Demux switches connect inputs to outputs
  • Individual controls for each bank
  • Zero propagation delay, zero ground bounce
  • Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
  • TTL-compatible control inputs
  • Available in a 48-pin QVSOP package

製品比較

アプリケーション

  • Logic replacement
  • Video, audio, graphics switching, muxing
  • Hot-swapping, hot-docking
  • Voltage translation (5V to 3.3V)
  • Bus funneling

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター