概要
説明
The 72125 is a 1K x 16 dedicated, parallel-to-serial FIFOs. The ability to buffer wide word widths (x16) make this FIFO ideal for laser printers, FAX machines, local area networks (LANS), video storage and disk/tape controller applications. Expansion in width and depth can be achieved using multiple chips. IDT's unique serial expansion logic makes this possible using a minimum of pins.
特長
- 25ns parallel port access time, 35ns cycle time
- 50MHz serial output shift rate
- Wide x16 organization offering easy expansion
- Low power consumption (50mA typical)
- Least/Most Significant Bit first read selected by asserting the FL/DIR pin
- Four memory status flags: Empty, Full, Half-Full, and Almost-Empty/Almost-Full
- Dual-Port zero fall-through architecture
- Available in 28-pin 300 mil plastic DIP and 28-pin SOIC
- Industrial temperature range (–40C to +85C)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター