メインコンテンツに移動

Renesasの同期FIFO製品は、ネットワーク、ビデオ、テレコム、LAN、データ通信など、大量のデータをバッファリングする必要があるアプリケーションに最適です。同期FIFOでは、クロックに基づいてリード/ライトの制御が行われます。また2つの固定フラグ(エンプティとフル)とプログラムが可能な2つのフラグ(オルモストエンプティとオルモストフル)を備えています。Renesasの同期FIFO製品では、デイジーチェーン方式によって深さを拡張することが可能です。

同期FIFOについて

同期FIFOはデータバッファの一種で、入力された順にバイト単位のデータを出力します。コンピュータシステムにおいて、OSのアルゴリズムは、各プロセスに対するCPUの占有時間を、データを受信した順に応じてスケジューリングします。同期FIFOは、データをキューに格納し、シーケンシャルに出力します。

Renesasの同期FIFO製品は、多くの場合、CPUやその他のコンピュータハードウェアの同期の確立に使用されます。FIFOは一般的に読み出しポインタと書き込みポインタを備える循環キューとして実装されます。非同期FIFO は通常、非同期信号によって制御しますが、同期FIFOではリード/ライトにクロックを使用します。

同期FIFO製品を選定する際に考慮すべき主要なパラメータには、以下に挙げるようなものがあります。

  • 密度: 同期FIFOのレジスタ内に格納されるデータのビット数。Renesasは、サイズが18Mbまでの製品を提供しています。
  • バス幅: デバイスのリード/ライトに使用されるレーン数。Renesasは、一般的に使われているあらゆる構成に対応しています。
  • コア部の電源電圧: コア部に電力を供給するための電源電圧。通常は、システム内に存在する電源レールによって値が決まります。
  • I/O部の電源電圧: データの入出力に使用するI/O部に供給する電源電圧。製品によって、コア部の電源電圧と共通のものと異なるものがあります。
  • I/O周波数: クロック信号の対応周波数。Renesasの同期FIFO製品は、最大225MHzまでの周波数をサポートします。

プロダクトセレクタ: 同期FIFO

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
概要 PDF 890 KB
概要 PDF 1.82 MB
ガイド PDF 97 KB
3件

ツール&リソース