メインコンテンツに移動

概要

説明

R1EX24xxxシリーズは、2線式シリアルインタフェースのEEPROM(Electrically Erasable and Programmable ROM)です。 先進のMONOSメモリ技術やCMOSプロセス、低電圧回路技術により、高速・低消費電力・高信頼性を実現しています。 また、16バイトのページプログラム機能を持ち、書き込み動作を高速化することができます。

特長

  • 単一電源:1.8V~5.5V
  • 2線式シリアルインタフェース(I²Cシリアル・バス)
  • クロック周波数:400 kHz
  • 電力損失: スタンバイ時:2.0μA(最大) アクティブ(読み取り):1.0mA(最大)アクティブ(書き込み):2.5 mA(最大)
  • 自動ページ書き込み:16バイト/ページ
  • 書き込みサイクル時間:5ms
  • 耐久性:1,000kサイクル以上(@25°C)
  • データ保持期間:100年以上(@25°C)
  • 小型パッケージ:SOP-8ピン、TSSOP-8ピン
  • 出荷用テープ&リール TSSOP 8ピン:3,000 IC/リール SOP 8ピン:2,500 IC/リール
  • 温度範囲:-40~+85°C
  • 鉛フリー製品(#U0、#S0)
  • ハロゲンフリー製品(#U0)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター