概要
説明
R1EX25xxxシリーズはシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)互換の電気的に消去可能でプログラマブルROM(EEPROM)です。 先進のMONOSメモリ技術とCMOSプロセス、低電圧回路技術により、高速・低消費電力、高信頼性を実現しました。 また、16バイトのページプログラム機能を搭載し、書き込み動作を高速化しています。
特長
- 単一電源:1.8V~5.5V
- シリアルペリフェラルインタフェース互換(SPIバス) SPIモード 0(0,0)、3(1,1)
- クロック周波数:5MHz(2.5V~5.5V)、3MHz(1.8V~5.5V)
- 電力損失:スタンバイ時:2.0μA(max.) アクティブ時(読み取り):2.0mA(max.)アクティブ(書込み):2.5mA(max.)
- 自動ページ書き込み:16バイト/ページ
- 書き込みサイクル時間:5ms
- 耐久性:1,000kサイクル以上(@25°C)
- データ保持期間:100年以上(@25°C)
- 小型パッケージ:SOP-8ピン、TSSOP-8ピン
- 出荷用テープ&リール TSSOP-8ピン:3,000IC/リール SOP-8ピン:2,500IC/リール
- 温度範囲:-40~+85°C
- 鉛フリー対応製品。 (#U0、#S0)
- ハロゲンフリー製品 (#U0)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター