メインコンテンツに移動

概要

説明

R1EX25xxxシリーズはシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)EEPROM(互換の電気的に消去可能でプログラマブルROM)です。 先進のMONOSメモリ技術やCMOSプロセス、低電圧回路技術により、高速・低消費電力・高信頼性を実現しています。 また、128バイトのページプログラム機能を搭載し、書き込み動作を高速化することができます。

特長

  • 単一電源:1.8V~5.5V
  • シリアルペリフェラルインターフェース互換(SPIバス) SPIモード 0(0,0)、3(1,1)
  • クロック周波数:5MHz(2.5V~5.5V)、3MHz(1.8V~5.5V)
  • 電力損失: スタンバイ時:5μA(max.) アクティブ(読取り):5mA(max.)アクティブ(書込み):5 mA(max.)
  • 自動ページ書き込み:128バイト/ページ
  • 書き込みサイクル時間:5ms(max.)
  • 耐久性:1,000kサイクル @25 °C
  • データ保持期間:100年 @25°C
  • 小型パッケージ:SOP-8ピン、TSSOP-8ピン
  • 出荷用テープ&リール TSSOP-8ピン:3,000IC/リール SOP-8ピン:2,500IC/リール
  • 温度範囲:-40~+85°C
  • 鉛フリー対応製品。

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター