概要
説明
The 74FCT16374T 16-bit high-speed, low-power edge-triggered D-type register is ideal for use as buffer registers for data synchronization and storage and can operate as two 8-bit registers or one 16-bit register with a common clock. The 74FCT16374T is ideally suited for driving high-capacitance loads and low-impedance backplanes. The 74FCT16374T operates at -40 °C to +85 °C.
特長
- A, C, and E speeds
- High-speed, low-power CMOS
- Typical tSK(o) (output skew) < 250ps
- Low input and output leakage ≤1µA (max.)
- ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
- > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
- VCC = 5V ±10%
- High drive outputs (–32mA IOH, 64mA IOL)
- Power off disable outputs permit "live insertion"
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 1.0V at VCC = 5V, TA = 25 °C
- Available in 48-pin SSOP and TSSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター