メインコンテンツに移動

概要

説明

The 74FC244T octal buffer/line driver is designed to be employed as a memory and address driver, clock driver, and bus-oriented transmitter/ receiver which provides improved board density. The 74FCT244T operates at -40C to +85C. (For Mil version, see 54FCT244T)

特長

  • A, and C speeds
  • Low input and output leakage ?1 uA (max.)
  • CMOS power levels
  • True TTL input and output compatibility: – VOH = 3.3V (typ.) – VOL = 0.3V (typ.)
  • High Drive outputs (-15mA IOH, 64mA IOL)
  • Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
  • Power off disable outputs permit "live insertion"
  • Available in 20 pin SOIC, SSOP, QSOP and TSSOP packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター