概要
説明
The 74FCT374T is an 8-bit register that consists of eight D-type flip-flops with a buffered common clock and buffered 3-state output control. When the output enable (OE) input is low, the eight outputs are enabled. When the OE input is high, the outputs are in the high-impedance state. The 74FCT374T operates at -40 °C to +85 °C. For the Mil version, see 54FCT374T.
特長
- A and C speeds
- Low input and output leakage ≤1µA (max.)
- CMOS power levels
- True TTL input and output compatibility: VOH = 3.3V (typ.); VOL = 0.3V (typ.)
- High Drive outputs (-15mA IOH, 48mA IOL)
- Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
- Power off disable outputs permit "live insertion"
- Available in 20-pin SOIC and QSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター