メインコンテンツに移動

概要

説明

The 74FCT377T is an octal D flip-flop that has eight edge-triggered, D-type flip-flops with individual D inputs and O outputs. The common buffered Clock (CP) input loads all flip-flops simultaneously when the Clock Enable (CE) is low. The register is fully edge-triggered. The 74FCT377T operates at -40C to +85C

特長

  • A and C speeds
  • Low input and output leakage ?1 uA (max.)
  • CMOS power levels
  • True TTL input and output compatibility: – VOH = 3.3V (typ.) – VOL = 0.3V (typ.)
  • High Drive outputs (-15mA IOH, 48mA IOL)
  • Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
  • Power off disable outputs permit "live insertion"
  • Available in 20 pin SOIC and QSOP packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター