メインコンテンツに移動

概要

説明

The IDT74FCT521T is an 8-bit identity comparator that compares two words of up to eight bits each and provides a low output when the two words match bit for bit. The expansion input IA = B also serves as an active low enable input. The 74FCT521T operates at -40 °C to +85 °C.

特長

  • A and C speeds
  • Low input and output leakage ≤1µA (max.)
  • CMOS power levels
  • True TTL input and output compatibility
  • VOH = 3.3V (typ.)
  • VOL = 0.3V (typ.)
  • High drive outputs (-15mA IOH, 48mA IOL)
  • Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
  • Power off disable outputs permit "live insertion"
  • Available in 20-pin SOIC and QSOP packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター