メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The Intersil 80C286 is a static CMOS version of the NMOS 80286 microprocessor. The 80C286 is an advanced, high-performance microprocessor with specially optimized capabilities for multiple user and multi-tasking systems. The 80C286 has built-in memory protection that supports operating system and task isolation as well as program and data privacy within tasks. A 25MHz 80C286 provides up to nineteen times the throughput of a standard 5MHz 8086. The 80C286 includes memory management capabilities that map 230 (one gigabyte) of virtual address space per task into 224 bytes (16 megabytes) of physical memory.

特長

  • Compatible with NMOS 80286
  • Wide Range of Clock Rates
  • DC to 25MHz (80C286-25)
  • DC to 20MHz (80C286-20)
  • DC to 16MHz (80C286-16)
  • DC to 12.5MHz (80C286-12)
  • DC to 10MHz (80C286-10)
  • Static CMOS Design for Low Power Operation
  • ICCSB = 5mA Maximum
  • ICCOP = 185mA Maximum (80C286-10)
  • ICCOP = 220mA Maximum (80C286-12)
  • ICCOP = 260mA Maximum (80C286-16)
  • ICCOP = 310mA Maximum (80C286-20)
  • ICCOP = 410mA Maximum (80C286-25)
  • High Performance Processor (Up to 19 Times the 8086 Throughput)
  • Large Address Space
  • 16 Megabytes Physical/1 Gigabyte Virtual per Task
  • Integrated Memory Management, Four-Level Memory Protection and Support for Virtual Memory and Operating
  • Two 80C86 Upward Compatible Operating Modes
  • 80C286 Real Address Mode
  • PVAM
  • Compatible with 80287 Numeric Data Co-Processor
  • High Bandwidth Bus Interface (25 Megabyte/Sec)
  • Available In
  • 68 Pin PGA (Commercial, Industrial, and Military)
  • 68 Pin PLCC (Commercial and Industrial)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.60 MB
EOL通知 PDF 233 KB
価格変更のお知らせ PDF 227 KB
アプリケーションノート PDF 661 KB
アプリケーションノート PDF 723 KB
アプリケーションノート PDF 237 KB
アプリケーションノート PDF 307 KB
データシート PDF 595 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター