メインコンテンツに移動

H8SX ファミリ アーキテクチャ

H8S/H8SX乗算命令実行サイクル数

演算内容 実行サイクル数
H8S H8SX
符号なし乗算
16ビット×16ビット→32ビット
8ビット×8ビット→16ビット
3~4 1
符号付き乗算
16ビット×16ビット→32ビット
8ビット×8ビット→16ビット
4~5 2
符号なし乗算
RdxRs→Rd(下位32ビット/ 下位16ビット)
- 2~5
符号付き乗算
RdxRs→Rd(下位32ビット/ 下位16ビット)
- 2~5
符号なし乗算
RdxRs→Rd(上位32ビット)
- 6
符号付き乗算
RdxRs→Rd(上位32ビット)
- 6

H8S/H8SX除算命令実行サイクル数

演算内容 実行サイクル数
H8S H8SX
符号なし除算
16ビット÷8ビット→商8ビット余り8ビット
32ビット÷16ビット→商16ビット余り16ビット
12~20 10~18
符号付き除算
16ビット÷8ビット→商8ビット余り8ビット
32ビット÷16ビット→商16ビット余り16ビット
14~21 12~20
符号なし除算
Rd÷Rs→Rd(商16ビット/ 商32ビット)
- 10~18
符号付き除算
Rd÷Rs→Rd(商16ビット/ 商32ビット)
- 11~19

汎用レジスタの構成

h8sx_confi_general_registersold

汎用レジスタの使用方法

register

VBR(ベクターレジスタ)使用例

vbr

SBR(ショートアドレスレジスタ)

sbr

命令

1.メモリに対する演算をサポート

追加命令数 = 基本演算(加減算/ 論理)×基本アドレッシング  

例)メモリ上のロングワードサイズデータの加算

pict01

2.アドレッシングモード強化 - 配列用(@(d,Ern,B/W/L))

例)アドレスdからx番目に在るデータをレジスタに書き込む(ワードサイズデータ)

pict02

ビットフィールド転送(1)

●BFLD(Bit Field LoaD)
ソースオペランドの指定されたフィールドを下位詰めで、8ビットレジスタRdlに転送します。
ビットフィールドは、8ビットのイミディエートデータの1がセットされているビットで指定されます。

pict03

調べる