概要
説明
R32C/111は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましてはRX231、RX651などをご検討ください。
特長
- 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11
- シリアルインタフェース:クロック同期/非同期兼用、9チャネル
- 10ビットA/Dコンバータ:26チャネル
- 8ビットD/Aコンバータ:2回路
- CRC演算回路
- X-Y変換回路
- インテリジェントI/O:
- 時間計測機能(インプットキャプチャ):16ビット×16
- 波形生成機能(アウトプットコンペア):16ビット×19
- 通信機能
- DMAC:4チャネル
- DMAC II:すべての周辺機能割り込み要因で起動可能
- ウォッチドッグタイマ
- 外部割り込み入力:11本
- クロック発生回路:メインクロック、サブクロック、PLL、オンチップオシレータ
- 発振停止検出
- 電圧検出(オプション)
- 入出力ポート:84本
- データフラッシュ:4KB × 2ブロック
製品比較
アプリケーション
- メータ
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター