メインコンテンツに移動

概要

説明

R0K5726B0C000BRはSH726B(SH2A-FPUコア、216MHz動作、144ピン版)を搭載したCPUボードです。

仕様

項目 仕様
CPU

SH726B

  • 入力クロック(XIN):12MHz
  • CPUクロック(Iφ):最大216MHz
  • バスクロック(Bφ):最大72MHz
  • 周辺クロック(Pφ):最大36MHz
  • 内蔵メモリ
    • 高速内蔵RAM:64Kバイト
    • 大容量内蔵RAM:1.25Mバイト
外付けメモリ
  • SDRAM:16Mバイト
  • シリアルフラッシュメモリ:16Mバイト×2個
各種コネクタ
  • USBコネクタ(シリーズAレセプタクル):2個
  • SDカードスロット:1個
  • LANコネクタ(RJ-45):1個
  • シリアルポートコネクタ(D-sub 9ピン):1個
  • CANポートコネクタ(3ピン、ピンヘッダ):1個
  • キャラクタLCDインタフェースコネクタ(14ピン):1個
  • CDデッキコネクタ:1個
  • H-UDIポートコネクタ(14ピン):1個
  • 外部拡張コネクタ用スルーホール:3個
  • RSK仕様コモンリングコネクタ用スルーホール:4個
  • RSK仕様アプリケーションヘッダ用スルーホール:5個
LED
  • 電源用LED:1個
  • ユーザ用LED:4個
  • LAN用LED:3個
スイッチ
  • リセットスイッチ:1個
  • ユーザスイッチ:3個
  • キー入力スイッチ:16個
外形寸法
  • 150mm×180mm
  • 実装形態:プリント基板(4層)両面実装
  • 基板構成:1枚
付属品
  • CD-ROM(ユーザーズマニュアル、インストレーションマニュアル、サンプルプログラム)
  • リリースノート
  • ACアダプタ本体およびプラグ4種
  • キャラクタLCD
※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
  • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
  • E10A-USBエミュレータ

注意事項

この製品には開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。

  • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
  • E10A-USBエミュレータ

ユーザーズマニュアル

SH726B CPU ボード R0K5726B0C000BR ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語)

ボード設計データ

詳細はダウンロードよりご参照ください。(ダウンロードへ

サンプルコード

詳細はダウンロードよりご参照ください。(ダウンロードへ

特長

  • ブートメモリとしてシリアルフラッシュメモリを使用することが可能です。
  • SH726B周辺機能インタフェースとして、シリアルポート(RS-232C)コネクタ、USBコネクタ、CANコネクタ、SDカードスロットを標準搭載しています。
  • オーディオDAC、オーディオCODECなどのオーディオインタフェースや、CDデッキインタフェース、キャラクタタイプのLCDモジュールコネクタを標準搭載しており、オーディオシステムの先行開発が可能です。
  • USBコネクタは、シリーズAレセプタクルを標準搭載しています。また、USBホスト/ファンクションモジュールの評価用にMini-Bレセプタクル実装が可能な基板パターンになっています。(注1)
  • LANコネクタを標準搭載しており、Ethernetを使用したソフトウェアの開発や評価が可能です。
  • ユーザインタフェースとして使用可能な、16個(4個×4AD入力)のキー入力スイッチを標準搭載しています。
  • SH726Bの内蔵周辺機能の端子は、ルネサススタータキット(RSK)仕様のコモンリングコネクタおよびアプリケーションヘッダに接続しており、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価や、開発用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。
  • SH726Bのサンプルプログラム(注2)など、ソフトウェアの先行開発に必要な開発環境を提供します。
  • ルネサス製E10A-USBエミュレータ(注3)と接続できるH-UDI用コネクタ(14ピン)を基板に実装しています。
  • (注1)USBポート0のみ、USBファンクションモジュールとして使用することが可能です。この場合、市販のAレセプタクル-Bレセプタクル変換コネクタを 準備していただくか、標準実装のAレセプタクルを取り外してMini-Bコネクタを実装してください。(Mini-Bコネクタを実装する場合、プルアップ /ダウン抵抗の実装変更も必要です)
  • (注2)マイコン周辺機能(SPIマルチI/Oバスコントローラなど)のサンプルプログラムです。
  • (注3)別売りです。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.22 MB English
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB
SuperH, H8SX, H8Sファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ
Emulator ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード PDF 193 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.19 MB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 225 KB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード PDF 1.44 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード PDF 185 KB
5件

サンプルコード