メインコンテンツに移動

概要

説明

V850E2/Px4-Lマイコンはロックステップ動作のための2個のV850E2M・ CPUコアを内蔵しています。1つは通常動作のためのマスタCPUとして動作し、もう一方のCPUはマスタCPUをモニタリングしています。 384 KBフラッシュ・メモリ/100ピン QFPパッケージのV850E2/PG4-LはV850E2/PJ4クラスの性能を必要としない車載アプリケーションに最適です。

製品比較

アプリケーション

  • Common Automotive Technologies

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
μITRON4.0仕様準拠 V850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+, MULTI]
ITRON OS ルネサス
V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+]
Compiler/Assembler ルネサス
V850ファミリ用CS+シミュレータ
V850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ PDF 897 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 778 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB English
3件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター