メインコンテンツに移動

概要

説明

スマートロックの需要は、ホームやビルオートメーション産業で急速に伸びています。 このスマートドアロックソリューションは、指紋による制御と低電力Wi-Fiを備えており、便利な指紋認識とオンサイトおよびリモートによるロックの開閉機能を提供します。 このソリューションでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) IoT を使用してドアを操作し、ドアの開閉などの状態を監視します。 ユーザは、モバイルアプリを使用してこれらの操作を制御できます。

特長

  • RX651は、高性能(120MHz)、低ピン数、32ビットマイクロコントローラ(MCU)で、指紋モジュール用のアルゴリズムの設計に適しています。
  • バッテリ駆動のIoT デバイス向けの超低消費電力 Wi-Fi SoC です。
  • Java 用 Android システムに基づくオープンソース アプリのエントリー レベルのカスタマー リファレンス。
  • ユーザはボタンを使用してドアをリモートで開閉できます。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.55 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 81.83 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 6.21 MB
2件

Lab on the Cloud