メインコンテンツに移動

株式会社アレックス Sodiac音声ミドルウェア

概要

説明

音声LSI同等の高品質音声をミドルウェアのみで再生可能とした軽量コンパクト、且つ多機能な音声ミドルウェアです。本ソリューションを採用する事で音質はそのままで音声LSIが不要となり、大幅なコストダウンが可能となります。ダイナミックスピーカー向け2製品、ピエゾブザー向け1製品、合計3製品をご用意し、音響特性に応じた最適化のノウハウをご提供いたします。ルネサスのRA/RX/RL78ファミリに対応しております。

特長

  • 自由度が高いサンプリング周波数( 8kHz~16kHz )
  • 量子化ノイズ補正機能(PWM×2ポート使用による音質向上)*1
  • 音声組替(単語を組替える事により音声データ量削減を実現)*1
  • 話速変換/音程変換(一つの音源で話す速度・音程をリアルタイムで変換)*1
  • 音声データ圧縮機能(ADPCM、話速変換機能応用により高圧縮率を実現)
  • 24ヵ国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、他)*2

*1:当社独自機能、*2:対応言語については別途お問合せ下さい

製品比較

アプリケーション

  • 家電製品
  • 車載機
  • 住宅設備機器(防犯/防災機器)
  • 産業/IoT機器
  • 医療/ヘルスケア機器
  • アミューズメント、他

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 790 KB
1件