RA8M1 音声ユーザデモキット
RA8M1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。
使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスが Renesas Ready Partner...
Cyberon DSpotterNLU (Natural Language Understanding:自然言語理解)音声認識と自然言語処理の技術を組み合わせた、MCUプラットフォーム上で動作するローカルフリーの音声制御ソリューションです。ユーザーは特定のコマンド用語を覚える必要がなく、自然で直感的な方法で音声コマンドを与えることができます。開発者がテキスト入力だけでアプリケーションを作成できるフレンドリーなツールを提供しており、学習データは必要ありません。DSpotterNLUはルネサスRAファミリのRA8で利用可能です。
RA8M1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。
使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスが Renesas Ready Partner...
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA8M1 HeliumおよびTrustZone搭載480MHz Arm Cortex-M85ベースのマイクロコントローラ
|
RA Arm Cortex-M MCU | ご購入 / サンプル |
The RA8 is the industry’s first series of Arm® Cortex®-M85 MCUs that are the ideal platform for voice-enabled edge and endpoint devices. Cyberon’s Natural Language Understanding software leverages the exceptional performance of RA8 MCUs, as well as the secure, low-power operation.