メインコンテンツに移動

概要

説明

ワンチップマイコンでの使用を前提に少ない ROM/RAM サイズで動作するよう設計され、各RTOS環境やOSがない環境で動作が可能です。さらにリソースが厳しいプロジェクト向けの超省RAM製品、電源断対応製品、exFAT互換製品など、多様なファイルシステム製品を提供します。

特長

  • 標準版、省RAM版、超省RAM版を用意
  • 電源断・リセット・メディア挿抜からファイルシステムを保護する電源断対応版を用意
  • USBスタック HE-USB と組み合わせることでUSBメモリを制御可能

製品比較

アプリケーション

  • IoTデバイス
  • マスストレージ機器
  • 産業機器
  • FA機器
  • データロガー
  • 計測装置
  • 医療機器
  • 試験装置
  • 家電

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 990 KB English
1件