メインコンテンツに移動

概要

説明

monoZeroは、メリテックのmonoZによって開発された柔軟で最先端のIoT開発ボードです。ルネサスのRA6M5 MCUとLTE Cat-M1モジュールを搭載したコンパクトで汎用性の高い設計により、幅広いIoTアプリケーションでシームレスなグローバルユーザビリティを実現します。monoZ:SDKライブラリを活用することで、ファームウェア開発が効率化され、設計サイクルが大幅に短縮され、IoTプロジェクトの市場投入までの時間が短縮されます。monoZeroを利用することで、ユーザーは時間とコストがかかる概念実証(POC)フェーズを効率化し、製品開発を加速することができます。

画像

特長

  • I2C、SPI、UART、GPIO、CANなど様々なペリフェラルをサポート
  • SDKは複数のネットワーク通信プロトコルをサポート(LwM2M、MQTT、HTTP)
  • PSM(パワーセービングモード)とeDRXによる低消費電力 
  • IoTアイデアの迅速な試行:monoZeroアドオンボードが様々な機能を提供
  • グローバルな評価:無線認証(PTCRB、GCF、FCC、ISED、MIC/Japan)、安全規格(CE、UKCA) に対応
  • 1NCEネットワークに対応

製品比較

アプリケーション

  • 工場IoT
  • 自動車
  • 農業IoT
  • スマートホーム
  • スマートセンサ
  • 家電IoT

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 837 KB English
1件