メインコンテンツに移動

概要

説明

PX5 MODULESの技術は、コンパイルおよびリンクされたCアプリケーションコード(モジュール)の動的またはインプレース実行を別々に実施します。モジュールは、位置独立型(コードおよびデータ)でビルドすることも、ファームウェアメモリ内の固定アドレスにリンクすることもできます。動的モジュールロードは、広範な部分的アプリケーション更新戦略の一部として使用される場合があります。PX5 MODULESは、RAシリーズRXシリーズRZシリーズRISC-VシリーズのMCUおよびMPU全範囲に対応しています。日本国内でのお問い合わせは株式会社グレープシステムまで。

画像

特長

  • 別々にビルドされたアプリケーションモジュール
  • 位置独立型コード/データ(PIC/PID)のサポート
  • 動的モジュールのロード/アンロード(部分的更新のサポート)
  • モジュールコードから同じPX5 RTOS APIが利用可能
  • MPU/MMUによるメモリの隔離
  • モジュールスレッドの優先度上限による時間領域保護
  • ロイヤリティフリー

製品比較

アプリケーション

  • 工場 IoT
  • 車載
  • スマートシティ
  • スマートホーム
  • スマートセンサ
  • 家電

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 600 KB English
1件