メインコンテンツに移動

概要

説明

wolfSSHライブラリは、ANSI Cで書かれた軽量のSSHv2サーバー、クライアントライブラリです。SFTP、SCPなどの関連プロトコルも含んでいます。サイズや速度、機能が小さいため、組み込みやRTOSなどリソース制約のある環境での使用に適しています。業界標準のSSH v2をサポートし、NIST P521、Curve25519などを含む楕円曲線暗号のサポートなど先進的な暗号を提供します。本ライブラリは、 RAファミリRXファミリRZファミリに対応しています。

特長

  • SSH v2.0サーバーサポート
  • SCPとSFTPをサポート
  • wolfCrypt暗号ライブラリ使用
  • wolfSSLによる技術サポート

製品比較

アプリケーション

  • 産業
  • ビジネス機器
  • 医療機器
  • 自動車/鉄道関連
  • アビオニクス
  • 家庭/一般機器 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 524 KB English
1件